요구 사항: 바람과 날씨, 부식성 환경에서도 호스의 안내를 보장하기 위해 FPSO의 계류 터렛에 영구적으로 사용해야 합니다.
산업 분야 해양
고객의 성공: 회전 각도가 380°인 회전 모듈 덕분에 유연한 호스 공급이 가능합니다. 플라스틱 에너지 체인 E4.1은 부식이 없고 높은 인장 하중에서도 안정적입니다.
문제
FPSO(부유식 원유 생산 저장 및 하역 설비) 선박의 경우 회전하는 "계류 터렛" 즉, 계류 타워에도 똑같이 적합한 에너지 공급 장치를 찾아야 합니다. 모든 생산 호스가 나오는 타워는 선박 구조의 내부에 통합되거나 선수의 외부에 위치합니다. 석유와 가스를 추출하기 위해 호스를 통해 해저에 단단히 연결되어 있기 때문에 선박은 바람과 기상 조건에 따라 계류탑을 중심으로 회전합니다. 따라서 주로 선박의 유연한 정렬과 높은 회전 반경과 관련된 에너지 공급 시스템에 대한 요구가 높았습니다. 또한 호스의 안내는 공해의 조건에 노출되어 있습니다. 부식이 없어야 하며 무거운 인장 하중에서도 안전하게 유도할 수 있어야 합니다.
솔루션
당사의 회전식 에너지 공급장치는 고객의 요구 사항에 가장 적합한 솔루션임이 입증되었습니다. 두 개의 원형 가이드 트로프로 구성된 회전 모듈은 한편으로는 계류 타워의 구조물에 연결되고 다른 한편으로는 시스템의 회전 부분에 연결되었습니다. 회전 에너지 공급을 통해 최대 380°의 회전 각도를 구현할 수 있으며 FPSO 선박의 빠른 움직임도 손쉽게 처리할 수 있습니다. 무엇보다도 통합된 스트레인 릴리프가 긴 서비스 수명을 보장합니다. 이 모듈에는 해양 애플리케이션에서 자주 사용되는 E4.1 시리즈의 에너지 체인이 장착되어 있습니다. 높은 안정성, 가벼운 무게 및 사용 가능한 설치 공간의 최적 활용은 이 애플리케이션에서 그 가치가 입증되었습니다.