스쿠터용 유지보수가 필요 없는 부품

서스펜션 포크

  • 다양한 샤프트 재질로 낮은 마모
  • 건식 작동 시 낮은 마찰 계수
  • 진동 감쇠
  • 낮은 수분 흡수

뒷바퀴 스윙 암

  • 낮은 총 수분 흡수율
  • 높은 하중 용량
  • 비용 효율적
  • 낮은 마모율
  • 낮은 마찰 계수
  • 비용 효율적
  • 화학 물질에 대한 내성
  • 고온용

리어 쇼크 업소버

  • 비용 효율적
  • PTFE 벨트보다 내마모성 우수
  • 더 높은 하중 용량
  • 정의된 크기
  • 유지보수가 필요 없는 건식 작동
  • 높은 내마모성
  • 먼지와 오염에 민감하지 않음
  • 비용 효율적

스탠드

  • 낮은 수분 흡수
  • 스위블 모드에서 최대 20MPa의 하중에서도 내마모성이 매우 뛰어남
  • 다양한 샤프트 재질 및 모서리 하중에 적합

무단 변속기(CVT)

  • 강철에 대한 매우 낮은 마찰 계수
  • 최대 +180°C까지 연속 사용 가능
  • 특히 회전 작업에 적합

핸드브레이크

  • 유지보수가 필요 없는 건식 작동
  • 높은 내마모성
  • 먼지와 오염에 민감하지 않음
  • 비용 효율적

윈드스크린

  • 높은 강성
  • 손쉬운 설치 & 유지보수 필요 없음
  • 건식 작동으로 먼지에 민감하지 않음
  • 코너 설치를 위한 플로팅 베어링 기능이 있는 앵귤러 레일
  • 수동으로 조정 가능한 베어링 간격 옵션

iglidur로 샘플 박스 개선

무료 플레인 베어링 샘플 박스

  • 가장 중요한 재료로 제작된 39개의 iglidur® 플레인 베어링
  • 용도에 맞는 완벽한 소재를 찾기 위한 템플릿
  • 이구스의 베어링에 대한 정보가 담긴 iglidur® 베어링 기술 카탈로그

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담