배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® H4, 슬리브 베어링, mm

  • 최대 +200°C 온도의 자동차 표준
  • 낮은 마찰계수
  • 뛰어난 내마모성
  • 고온 내성 - –40°C ~ +200°C
어플리케이션
iglidur® H4 | 최대 +200°C 온도의 자동차 표준
 
  • 낮은 마찰계수
  • 내마모성
  • 내열성: –40°C ~ +200°C
  • 높은 내화학성
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® H4 베어링은 높은 하중 용량, 우수한 내마모성 및 내열성뿐만 아니라, 확실한 경제적 요인을 제공합니다. 최대 온도 +200°C, 최대 허용 표면 압력 65MPa, 그리고 우수한 내화학성은 주요 특징의 일부에 불과합니다. 고체 윤활유는 마찰 계수를 낮추고 내마모성을 향상시키는데, 이는 유사하지만 비용 효율적인 iglidur® H2 베어링에 비해 근본적으로 개선되었습니다.
 
대표적인 적용 분야
 
자판기
자동차
포장 산업
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
산업 솔루션
 
 
사용하는 경우
  • 연료, 오일 등이 사용되는 어플리케이션
  • 높은 내마모성이 필요할 때
  • 낮은 마찰 계수가 요구될 때
  • -40°C ~ +200°C에서 내열성이 필요한 경우
  • 높은 내화학성이 요구될 때
사용하지 않는 경우
필터 옵션을 사용하여 적합한 제품 찾기
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
테스트 방법
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - 조립, 접착, 가공
 
인증 및 표준
RoHS 승인 재료
2011/65/EU(RoHS 2)에 따름
기술 데이터
액세서리
다운로드

"igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", 및 "xiros" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/Cologne의 법적으로 보호되는 상표입니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.