언어 변경 :
하노버 라이프니츠 대학교의 메카트로닉스 시스템 연구소에서 개발된 이 시스템은 감각신경성 난청 및 고도 난청 치료를 위한 최소 침습 인공와우 수술에서 의사를 지원합니다. 이 기술은 두개골 아래 최대 35mm 아래, 보호가 필요한 해부학적 구조물 바로 근처에 천공 구멍을 뚫어야 합니다. 따라서 시스템은 매우 정밀하게 작동해야 하며 증기 멸균과 같은 의료 위생 요건도 충족해야 합니다. 이제 수술 기구 가이드에는 두 개의 캐리지가 있는 드라이린 N 글라이드 바가 포함됩니다. 또한 윤활유를 사용하지 않아 의료용으로 사용하기에 이상적인 iglidur X 플레인 베어링이 여러 개 사용됩니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간