언어 변경 :
ETH 취리히의 운동 생체역학 연구실(LMB)은 건강한 관절, 재건 및 교체된 관절의 운동학 및 운동역학을 분석합니다. 이를 위해 매우 역동적인 인체 관절의 움직임을 3D로 추적하고 고해상도의 2면 투시 이미지를 고속으로 캡처할 수 있는 2면 형광 투시기를 개발했습니다. 두 가지 유형의 이구스 에너지 체인은 형광 투시 촬영 시 고속 이미징 장치의 많은 전원 및 신호 케이블을 안전하게 가이드하는 데 사용됩니다.

LMB가 개발한 이중 평면 모바일 X-레이 시스템은 매우 역동적인 인체 관절 움직임을 3D로 추적할 수 있습니다. 이 장치는 두 개의 겹치는 이미지 평면을 사용하여 평면을 벗어난 오류 문제를 극복하고 임플란트의 정확한 3D 등록과 자연스러운 골격 운동학을 가능하게 합니다. 이미지 인텐시파이어와 이미지 소스가 분리된 디자인으로 수평 및 수직 이동이 더욱 자유롭습니다.
이 새로운 기술은 근골격계의 퇴행성 변화와 정형외과적 치료 및 재활 조치의 결과를 이해하고 모니터링할 수 있는 기반을 확장합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간