언어 변경 :

렌첵 스타네 S.P., 스타네 렌첵, 라도믈레, 슬로베니아
iglidur® Tribo-Tape V400으로 마모 문제 해결
이 제조업체는 밀링 머신의 마모를 줄이기 위해 iglidur® V400 소재로 만든 iglidur® Tribo-Tape를 사용했습니다. 기계에 대한 개입을 최소화한 이 솔루션은 매우 경제적인 솔루션으로, 현재 1년 동안 고장 없이 작동하고 있습니다.
내마모성 외에도 iglidur® V400은 최대 +200°C의 온도 저항성과 높은 미디어 저항성이 인상적입니다.
표준 소재 대비 뛰어난 내마모성
이 필름 소재는 2,750평방미터 규모의 자체 테스트 실험실에서 높은 내마모성을 입증할 수 있었습니다. 스테인리스 스틸 핀에 대한 마모 테스트에서 4가지 Tribo-Tape 모두 PTFE 유리 직물 및 PTFE 청동 화합물보다 최대 10배 더 우수한 성능을 보였습니다. 또한 마모가 적고 윤활유가 필요 없으며 유지보수가 필요 없는 소재입니다.
가위로 원하는 크기로 절단할 수 있는 가공의 용이성과 Tribo-Tape의 자체 접착 백킹 옵션은 거의 무한한 적용 가능성을 제공합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간