특히 CNC 밀링 및 터닝 기계에서 선형 횡단 이동을 수행해야 하는 경우, 리드 스크류 너트와 함께 나사산 막대를 사용하는 경우가 많습니다. 이 솔루션은 안정적일 수 있지만 여전히 마모 문제가 발생할 수 있으므로 과소평가해서는 안 됩니다. 특정 기계 응용 분야와 시스템 내에서 나사산 막대의 사용에 따라 금속 부스러기 또는 단순한 먼지와 같은 가공 공정의 부산물이 시간이 지남에 따라 나사산의 표면과 틈새를 막을 수 있습니다. 부품을 정기적으로 점검하고 청소하지 않으면 시간이 지남에 따라 나사산이 더 빨리 마모되어 기계의 성능과 가동 중단 시간에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 초기 단계에서 부품 선택을 신중하게 고려하면 나중에 큰 이점을 얻을 수 있습니다.