빠르고 조용한 프로파일 롤러-에너지 체인
"P4" 시스템을 사용하면 에너지 체인의 상부 런과 하부 런이 오프셋 방식으로 서로 겹쳐서 굴러갑니다. 그 결과 마찰학적으로 최적화된 플라스틱 프로파일 롤러가 뒤집히지 않고 연속적으로 넓은 표면에서 굴러가므로 에너지 체인의 수명이 더욱 늘어납니다. 또한 롤러가 있는 경우와 없는 경우 체인 링크의 피치가 동일하기 때문에 에너지 체인이 반경 내에서 특히 부드럽고 진동 없이 작동합니다. 롤러 자체는 측면 부품에 단단히 통합되어 있습니다. 요청 시 케이블 친화적인 "Auto-Glide" 크로스바 및 특수 트로프 시스템도 함께 사용할 수 있습니다.
초당 10미터
이러한 기능은 "고속 리니어 피더" 와 일치합니다. 슐러 오토메이션의 기계 설계를 담당하는 사샤 버치(Sascha Verch): "역학에 초점을 맞췄습니다. 이전 모델의 블랭크 처리 속도와 가속도가 각각 6m/s와 16m/s2였던 반면, 이제는 10m/s와 20m/s2입니다." 시스템의 총 이동 거리는 10.5m, 에너지 체인 길이는 6.2m입니다. 시스템 설계 시
예비 테스트를 통해 "P4.56" 에너지 체인(내부 높이 56mm)을 사용하기로 결정했습니다. 프로파일링된 롤러는 에너지 체인의 지지되지 않는 영역에서 특수 설계된 플레이트 위로 안내됩니다. 이는 열 발생을 최소화하여 높은 동적 특성으로 인한 마모를
높은 동적 값으로 인한 마모를 최소화하고 에너지 체인의 상부 런을 안전하게 안내합니다.