<font size="7">산업용 제품 마킹</font><br>레이저 스테이션의 도움으로</font>

산업 제품 라벨 제작

산업 제품 라벨 제작

레이저 스테이션
  • 필요한 것 산업용 제품 마킹을 위한 레이저 스테이션
  • 요구 사항: 100% 무급유 및 유지보수 필요 없음, 소형, 경량, 저소음 및 무진동, 저렴한 비용
  • 사용 제품: 드라이린® 텔레스코픽 가이드, 드라이린® W 가이드, 드라이린® 스핀들 리니어 유닛 및 통합 드라이스핀® 스테인리스 스틸 소재의 스레드 스핀들이 장착된 SLW
  • 고객을 위한 성공: 오스트리아 기업 외스틀링 마킹 시스템즈는 산업용 제품 마킹을 위한 레이저 스테이션을 개발하고 있습니다. 제품을 기계에 적재하려면 작업자가 슬라이딩 도어를 들어 올려야 합니다. 이 이동을 위해 엔지니어는 드라이린® W 타입의 두 개의 텔레스코픽 가이드를 사용합니다. 내부에는 드라이린® 타입의 가이드에 장착된 카운터웨이트도 사용됩니다. 작업 표면의 높이를 조정하기 위해 핸드 휠로 구동되는 drylin® SLW 시리즈의 스핀들 리니어 유닛도 사용됩니다. 이 구성품은 윤활 없이 작동하며 작고 가볍고 조용하며 가격도 저렴합니다.

문제

솔루션

사용된 제품

리드 스크류
텔레스코픽 레일
DC 모터
플랜지 볼 베어링

추가 애플리케이션 이미지

온라인 주문:

충진 시스템

리드 스크류 드라이브 구성하기

충진 시스템

기술 향상, 비용 절감:

기술력 향상, 비용 절감

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담