CNC 제어 레이저 커팅 시스템을 위한 스틱 슬립 효과가 없는 선형 가이드

개인 가정을 위한 이 레이저 커팅 시스템은 저렴하고 유지 관리가 용이하도록 제작되었습니다.

프로파일

  • 필요한 것? 드라이린 W 리니어 가이드, 에너지 체인 타입 E2 미니
  • 요구사항 낮은 유지보수, 긴 서비스 수명, 제조 비용 절감
  • 산업 분야 CNC 절단 시스템; 공작 기계
  • 고객의 성공: 리니어 유닛을 사용하면 윤활 및 유지보수가 필요 없는 작동이 가능합니다. 스틱 슬립 효과 없이 작동하면서 고객의 제조 비용을 절감할 수 있습니다.
레이저 절단기

문제

솔루션

그림 2: 테스트 중 8mm/s의 이송 속도로 igus 로고를 잘라냈습니다.

사진 3: CNC 커팅 시스템은 개인 취미용으로 설계되었습니다. 따라서 수명 외에도 경제성과 같은 고려 사항도 개별 부품 선택에 중요한 역할을 했습니다.

사진 4: 드라이린 포트폴리오는 다양한 시리즈로 구성되어 있습니다. 드라이린 R 샤프트 가이드, 컴팩트한 드라이린 N 로우 프로파일 가이드, 드라이린 T T-가이드가 여기에 포함됩니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담