" 주택을 "포장할 때 간편한 통관

  • 필요했던 것: 단일 롤러 윤활이 필요 없고 비용 효율적인 리니어 가이드
  • 요구사항: 톱날을 원하는 각도로 비틀림 없이 이동하면서 정밀하게 움직일 수 있어야 합니다.
  • 산업 분야 건설 산업
  • 고객의 성공: 빠른 속도와 간단한 조작으로 매우 깔끔한 절단 가능
단열재용 당김 톱에서 drylin W 리니어 베어링이 톱 장치를 정밀하게 안내한다.

문제

솔루션

애플리케이션 예시 사진 더보기

단열재 절단용 톱으로, drylin W 가이드와 igus 에너지체인으로 정밀하게 절단합니다.
단열재용 당김톱의 drylin W 가이드와 모터 구동부.
단열재용 당김 톱의 drylin W 가이드로 톱 유닛을 쉽게 이동할 수 있습니다.
drylin W 리니어 베어링이 단열재 절단 시 톱 장치의 보호 커버를 안내합니다.
단열재용 각도 절단 톱의 drylin W 나사 구동으로 각도를 조절한다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담