LES GmbH에서는 반자동 톱을 푸시 오프 테이블로 확장합니다. 이 톱은 다양한 알루미늄 프로파일을 절단하는 데 사용되며 드라이기어® 아피로® 캔틸레버 축을 통해 조립 테이블로 운반됩니다.
문제
또는 공압 실린더를 사용하여 톱을 연장해야 합니다. 이미 과부하된 압축 공기 시스템으로 인해 이러한 방법은 배제되었습니다. 또한 Apiro® 축의 자유도가 상대적으로 더 커서 자동화된 모션 시퀀스에서 더 많은 유연성을 제공합니다.
솔루션:
이 솔루션에서는 여러 개의 드라이기어® Apiro® 축이 하나의 샤프트와 동기화됩니다. 이 축들은 D1 드라이브 모터 제어 장치와 드라이기어® 웜 기어박스를 통해 제어됩니다.
LES GmbH는 동일한 시스템을 사용하여 반자동 포장 라인을 확장하고 있습니다. 이 라인에서는 패키지를 필름으로 포장한 다음 롤러 컨베이어와 Apiro® 축을 통해 공급 장치로 밀어 넣습니다. 패키지의 자동 이송을 위한 이 솔루션은 창고 직원의 시간을 매우 절약하고 최적화된 워크플로우를 가능하게 합니다.