하이윈의 선형 드라이브 기술을 위한 탄력적인 에너지 공급 시스템 및 케이블

자동화 분야에서 가장 까다로운 요구 사항: e-체인® 및 연속 작동 케이블

프로파일

  • 필요한 것: 체인플렉스® -서보 케이블 및 측정 시스템 케이블, 소위 레디케이블로 커넥터가 양쪽에 사전 조립되어 공급됨 ®; E2/000
  • 타입의 에너지 체인 요구 사항  최대 10g의 높은 가속도, 최대 5m/s의 속도, 적은 설치 공간, 케이블에 대한 높은 기대 수명 및 600V의 정격 전압, 필수 UL 승인.
  • 산업분야: 자동화 기술
  • 고객의 성공: 이 체인과 케이블은 전 세계적으로 다양한 애플리케이션에서 그 성능을 입증하고 있습니다. 예를 들어, 에너지 공급 시스템과 케이블이 거의 마모되지 않는 자동차 산업에서 튜브를 절단할 때는 많은 양의 스와프가 발생함에도 불구하고 마모가 거의 없습니다.
E2/000 에너지체인이 기계 내부에서 주황색 서보 케이블과 시스템 케이블을 안내한다.

문제

솔루션

에너지 공급 시스템 및 체인플렉스®-케이블은 최고 가속도에도 불구하고 긴 서비스 수명을 보장합니다.

하이윈 토크 모터용 체인플렉스® 케이블

설치 중 서보 케이블(주황색) 및 측정 시스템 케이블(회색)

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담