언어 변경 :
공작 기계 제작에서도 다이렉트 드라이브 기술이 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 비생산 시간과 셋업 비용은 더욱 줄어들고 가공 속도는 빨라지고 있습니다. 오랜 전통의 한 회사는 현장에서 적절한 조언을 받은 후 2축 수평 머시닝 센터에 동역학 및 가속에 대한 기술적 요구 사항을 쉽게 충족하는 특히 조용하고 진동이 적은 에너지 공급 시스템을 장착했습니다.
Saalfelder Maschinenbau GmbH - 전통을 가진 기업
"공작 기계 제작 분야에서 130년 이상의 경험을 쌓아온 Samag(" )의 Dipl.-Ing.-oec. 영업 관리자인 Simone Stadermann이 Samag의 회사 역사에 대해 설명합니다. 잘펠트 사업장에서는 기계 엔지니어링 부서에서 중대형 생산을 위한 2~4축 수평 머시닝 센터를 개발 및 제작합니다. 또한 특수 기계와 멀티 스핀들 심공 드릴링 머신도 제작하고 있습니다. "당사는 스스로를 솔루션 제공업체라고 생각합니다. 경금속 가공이든 중장비 가공이든, 당사의 시스템은 모든 고객별 요구 사항을 유연하고 안정적으로 처리할 수 있습니다." 라고 Simone Stadermann은 말합니다.
두 번째 사업 부문인 자동차에서는 중대형 시리즈 생산을 위한 부품을 가공합니다. 여기에는 자동차 산업을 위한 엔진 및 구동계 어셈블리가 포함됩니다. 여기에는 액슬 하우징, 뚜껑, 베벨 기어, 액슬 드라이브용 차동 보정 하우징, 엔진 크랭크샤프트 베어링 커버 등이 포함됩니다. "당사는 공작물의 완벽한 가공을 위해 자체 머시닝 센터를 사용합니다. 따라서 고객은 공작 기계 제작과 부품 생산의 시너지 효과를 누릴 수 있습니다. 또한 언제든지 기계와 시스템이 작동하는 모습을 보여줄 수 있다고 Simone Stadermann(" )은 설명합니다. "연습을 통해 그리고 연습을 위해 결정적인 경쟁 우위를 확보합니다!"

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간