120년의 역사를 자랑하는 Messer Schneidsysteme는 절단 기술 분야에서 최고의 성능을 자랑합니다. 이 회사는 전 세계 5곳의 생산 현장에서 판금 가공 산업의 최고 기준을 충족하는 열 절단기를 제조하고 있습니다.
현재 Messer의 주력 프로젝트 중 하나는 판금 절단 외에도 개별 사양에 따라 비합금 스트립 강재를 절단하는 추가 장치를 통합하는 MultiTherm 시스템입니다. 9개의 판금 스트립을 동시에 가공할 수 있고, 금속 구조물의 일부를 다양한 크기로 만들 수 있으며, 이 모든 것을 작업자 없이 자동으로 설정할 수 있습니다. 또한 이 시스템은 플라즈마 절단(직선 또는 경사), 다양한 토치를 사용한 산소 연료 절단, 마킹 작업 또는 이 모든 공정을 나란히 배치된 세로 유닛과 결합하여 최고 품질의 절단을 보장할 수 있습니다. MultiTherm 시리즈는 11개의 절단 장치/토치(전면에 10개, 후면에 1개)를 수용할 수 있습니다. 가능한 최소한의 공간에 모든 홀더의 케이블과 호스를 안전하게 수용하기 위해 에너지 공급 시스템이 특히 중요했습니다. 이 시스템은 더럽고 거친 환경에서도 중단이나 고장 없이 작동하도록 설계되었습니다. 오늘날 Messer 시스템은 15년 이상 기술적 장애나 회선 중단 없이 사용되고 있습니다. "Messer는 최악의 환경 조건에도 대비하고 있습니다." Messer의 기술 이사(CTO)인 Maxwell Santos는 이렇게 설명합니다.