사용자 보고서유연성과 내구성: 슈테의 CNC 멀티 스핀들 자동 선반용 3D-e-chain®

높은 유연성을 갖춘 컴팩트한 디자인: triflex®-연간 450만 사이클 이상의 에너지 체인

프로파일

  • 필요한 것: 다축 에너지 체인 트라이플렉스® R-Type TRL 60
  • 요구 사항: 스핀들에 동력을 공급하기 위해 케이블 가이드는 축 이송과 더불어 매우 빠른 회전 운동을 수행할 수 있어야 했습니다. 동시에 연간 450만 회 이상의 사이클을 안정적으로 수행할 수 있어야 합니다.
  • 산업 분야: 공작 기계
  • 고객의 성공: 간단한 충전으로 높은 인장력의 에너지 공급. 케이블을 위한 공간이 더 많은 컴팩트한 기계 설계를 위한 컴팩트 타입. 강철 케이블 없이 정밀하게 제조된 볼 및 소켓 조인트 연결 덕분에 높은 유연성. 가장 높은 부하에서도 긴 사용 수명.
슈테트 CNC 기계

문제

솔루션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담