언어 변경 :
제한된 설치 공간에서 1미터 이상의 수직 스트로크와 270°의 회전 범위를 기어 연삭기의 연삭 헤드에 적용하는 것이 가능했습니다. 기존의 매달려 있는 에너지 체인 설치는 불가능했고, 대신 하단에 고정된 지점이 있는 e-체인® 이 선택되었습니다. 양쪽으로 움직일 수 있는 e-체인® 은 편향 풀리를 통해 안내되고 지속적으로 장력을 유지합니다.
바덴뷔르템베르크주 에틀링겐에 본사를 둔 오랜 전통의 회플러 기계 제작사(현 클링엘른베르크 AG)는 기어 연삭 및 기어 밀링 기계 제작을 전문으로 하는 회플러 기계 제작사(Höfler Maschinenbau GmbH)입니다. 이러한 기어 연삭기의 경우, 구조적 환경 조건으로 인해 에너지 공급을 위한 특별한 솔루션을 찾아야 했습니다. 매우 제한된 설치 공간에서 1320mm의 수직 스트로크와 270°(-180° ~ +90°)의 연삭 헤드 회전 범위를 구현해야 했습니다. 기존의 매달린 배열의 에너지 체인은 주어진 설치 공간에 수용할 수 없었습니다.
요구 사항을 충족하기 위해 igus® 의 에너지 체인 시스템이 바닥에 고정된 지점으로 선택되었습니다. 양쪽으로 움직일 수 있는 체인은 톱니 벨트를 통해 카운터 웨이트에 연결된 피벗 디플렉션 풀리 위로 안내됩니다. 이렇게 하면 체인이 항상 팽팽하게 유지됩니다. 그 동안 긍정적인 경험으로 인해 에너지 체인을 직렬로 설치하기로 결정했습니다. igus® 에너지 공급장치는 수년 동안 아무런 문제 없이 이곳에서 사용되고 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간