언어 변경 :
오늘날 폴리머 베어링은 공작 기계와 머시닝 센터의 다양한 곳에 설치됩니다. 예를 들어 슬라이딩 매거진 도어의 안내를 위한 혁신적인 하이브리드 베어링, 제어 패널을 움직이는 로터리 테이블 베어링 또는 톱니형 벨트 드라이브의 편향을 위한 구면 플레인 베어링 등이 있습니다. 가볍고 견고하며 윤활이 필요 없고 금속 부싱처럼 그리스를 바르거나 오일을 칠할 필요가 없습니다. 오늘날 기계의 복잡성이 매우 높기 때문에 Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH는 개별 부품에 대한 요구 사항이 가장 높으며, 초기 단계부터 공급업체를 설계 프로세스에 참여시킵니다. 오늘날 이 플랜트 제조업체는 많은 중요한 기계 부품을 igus® 제품에 의존하고 있습니다.
igus® 슬라이딩 매거진 도어용 하이브리드 선형 베어링
마찰학적으로 최적화된 플라스틱 솔루션의 또 다른 예로는 슬라이딩 매거진 도어의 안전한 안내를 위한 하이브리드 선형 베어링이 있습니다. 모든 공작 기계와 머시닝 센터에는 이러한 슬라이딩 도어가 장착되어 있습니다. 매거진 하우스는 모든 가이드를 포함하여 운송을 위해 완전히 분해된 후 가능한 한 적은 조정 작업으로 고객 사업장에서 재조립됩니다. 고객은 슬라이딩 도어가 너무 쉽게 움직이지 않아야 한다고 요청합니다. 그러나 동시에 슬라이딩 도어를 여는 데 필요한 힘도 너무 크지 않아야 합니다. 하이브리드 선형 베어링은 이러한 종속 동작에서 그 진가를 발휘합니다. 기울어지지 않아야 하고, 조용해야 하며, 윤활 및 유지보수가 필요 없어야 합니다.
새로운 하이브리드 선형 베어링 "drylin® WJRM" 은 특히 수동 도어, 안전 게이트, 슬라이딩 도어 및 인터록 조정에서 구동력을 줄여줍니다. 슬라이딩과 롤링 운동의 특정 장점을 결합한 제품입니다. 주요 하중은 롤러 베어링에 가해지므로 필요한 구동 토크가 줄어듭니다. 플라스틱 글라이드가 횡력을 흡수합니다. 이 애플리케이션에서도 작업 도어를 움직일 때 주된 무게는 롤러에 있습니다. 또한 설치 공간도 극히 제한적입니다. 하이브리드 선형 베어링은 높이가 18mm에 불과합니다. 매거진 슬라이딩 도어에서 단일 레일로 사용됩니다. 시스템의 일부인 알루미늄 프로파일은 수정이 필요한 경우 유용합니다. 쉽게 재작업할 수 있고, 구멍을 설정하거나 길이에 맞게 절단할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간