이 동영상은 당사의 모션 플라스틱(에너지 체인, 케이블, 직동 시스템 또는 플레인 베어링과 같은 베어링 제품)이 설치되는 자동 운반차(AGV)의 설치 지점을 보여줍니다.
AGV를 유지보수하고 윤활유를 사용하지 않으려면 어떻게 해야 하나요? 무인 운반차(AGV)는 창고에서 가능한 가장 먼 거리를 오랜 시간 동안 완전 자율적으로 이동하도록 설계되었습니다. 그러나 이를 위해서는 자동 운반차, 특히 기계 부품이 유지보수가 전혀 필요 없어야 합니다. 이 블로그 게시물에서는 이를 위해 무급유 직동 및 플레인 베어링을 사용하는 방법과 선회 베어링이 어떤 역할을 하는지 설명합니다.
높은 하중에도 안정적으로 지원 iglidur® Z 시리즈 폴리머 플레인 베어링은 Etisoft Smart Solutions 가이드 차량의 컨트롤 암에 사용됩니다. 기존 롤러 베어링과 달리 좁은 설치 공간에 적합하고 쉽게 장착할 수 있으며 로봇의 무게와 하중이 고르게 분산되도록 보장합니다.
유지보수가 필요 없는 AGV용 스트로크 솔루션 자동 가이드 차량에는 높은 수준의 안정성과 유지보수가 필요 없는 자유도가 매우 중요합니다. 이 적용 사례에서 건식으로 작동하는 ZLW drylin® 타이밍 벨트 축은 Knapp의 조달 및 운영 비용을 절감하고 시스템 가용성을 높였습니다.
... 그리고 기타 성공 사례. 에너지 체인, 케이블, 베어링 기술 및 기타 제품 영역이 자재 취급에 성공적으로 사용된 사례에 대해 자세히 알아보세요. 보관 및 검색 장치부터 산업용 트럭, 무인 운반차, 컨베이어 기술에 이르기까지 모션 플라스틱이 어디에 사용되는지 보여드립니다.