언어 변경 :
균열, 골절, 내포물, 변형 또는 이물질 등: Flow Capture Germany GmbH의 Rex-Cell X-ray 스캐너와 단층 촬영 시스템을 사용하면 부품의 아주 작은 결함도 찾아낼 수 있습니다. 전 세계의 산업 기업과 연구 기관이 이 시스템의 혜택을 누리고 있습니다. 이들은 스캐너를 직접 구매하거나 레흐덴에 있는 이 회사가 제공하는 검사 서비스에 제품을 보내기도 합니다. 특별한 점은 2명으로 구성된 유한회사의 CEO가 직접 스캐너를 제작한다는 점입니다. 이를 위해서는 빠르고 쉽게 설치할 수 있고 가능한 한 유지보수가 필요 없는 기계 부품이 필요합니다. 따라서 그는 드라이브 기술에 있어서는 igus의 제품을 사용합니다.