냉장 카운터 잠금 시스템용 무급유 리드 스크류 기술

작업장에 놓인 곡선형 검은 플라스틱 덮개.

프로파일

  • 필요한 솔루션: 잠금 시스템의 슬라이딩 도어를 위한 직동 기술
  • 요구 사항: 100% 윤활 및 유지보수가 필요 없음, 내구성, 내한성, 비용 효율적, 저소음 및 무진동, 식품 적합성, 저마찰성
  • 사용 제품: dryspin® 플랜지 리드 스크류 너트, iglidur® J 소재, 스테인리스 스틸 소재의 dryspin® 리드 스크류, 나사산 크기 10x50,
    drylin® E 스테퍼 모터
  • 고객을 위한 성공: 이탈리아 회사 Cisaplast는 냉장 카운터용 자동 잠금 시스템을 제작합니다. 전문가들은 도어 이동 가이드에 고성능 플라스틱 iglidur® J로 제작된 drylin® 스테퍼 모터와 dryspin® 플랜지 리드 스크류 너트를 사용합니다. 이 부품은 외부 윤활유 없이 작동하며 유지보수가 필요 없고 가볍고 비용 효율적이며 내구성이 뛰어납니다.

사용 제품

미세 나사산이 있는 나사축과 원통형 금속 표면.

dryspin® 리드 스크류

나사 연결부와 여섯 개의 고정 구멍이 있는 플라스틱 플랜지 하우징.

dryspin® 플랜지 리드 스크류 너트

연결 케이블과 커넥터가 있는 스테퍼 모터, 흰 배경에서 분리됨.

dryspin® 스테퍼 모터

문제

솔루션

어플리케이션 영상

igus dryspin 나사축과 너트 부품, 쇼핑 아이콘.

온라인 주문:

Dryspin 구성기는 나사축과 선택 가능한 플랜지 베어링 부싱을 보여줍니다.

리드 스크류 드라이브 구성하기

오른쪽 화살표와 재활용 기호가 있는 dryspin 스크류 기술.

기술력 향상 및 비용 절감

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담