<font size="7">비스킷용</font><br> 자동 성형기</font>
  • 필요했던 것 고객과 시장에서 요구하는 가장 다양한 모양을 생산할 수 있는 비스킷 증착기
  • 요구 사항: 100% 윤활 및 유지보수가 필요 없고, 밀가루 먼지와 정기적인 온수 세척에 강하며, 정밀도가 높아야 합니다.
  • 사용 제품: 드라이스핀® 스레드 스핀들, 드라이린® W 싱글 레일 WS, 드라이린® W 하우징 베어링
  • 고객을 위한 성공: 전기 축에 펌프가 장착된 이 기계는 반죽을 플러시 성형하여 케이크에 비스킷이나 장식을 디자인하는 작업을 수행합니다. 축은 4개의 스테퍼 모터로 구동되며 횡방향 및 수직 이동은 드라이스핀® 나사산 스핀들이 내장된 드라이린® 가이드 레일에서 수행됩니다. 가이드에는 4개의 WJ200UM 하우징 베어링이 장착되어 있습니다.
회전식 세차 브러시 시스템

문제

솔루션

비스킷 성형기

사용 제품

드라이린® 리니어 가이드

리드 스크류

dryspin® 리드 스크류

리드 스크류

드라이스핀® 베개 블록

리드 스크류 너트

drylin®에 관한 문의 사항이 있으신가요?

온라인 주문:

충진 시스템

리드 스크류 드라이브 구성하기

충진 시스템

기술 향상, 비용 절감:

기술력 향상, 비용 절감

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담