이 생산 기계에서는 작은 플라스틱 주사병이 턴테이블에서 작은 구멍을 통해 컨베이어 벨트로 공급되어야 합니다. 전환 지점에서 병이 기울어지거나 떨어져서 오작동이 계속 발생했습니다. 이글리듀어 트라이보 테이프 덕분에 기계의 문제 영역이 제거되었습니다. 이제 병은 세척이 가능하고 내마모성이 뛰어난 테이프 위로 컨베이어 벨트 위로 완벽하게 미끄러져 올라갑니다.
프로필
필요한 것 트라이보 테이프 라이너
요구 사항: 스프레이 병은 시스템의 한 부분에서 다른 부분으로 안전하게 미끄러질 수 있어야 합니다. 라이너는 내마모성, 세척 가능, 저소음, 유연성을 갖춰야 합니다.
고객을 위한 성공: 트리보 테이프의 최적화된 슬라이딩 특성 덕분에 문제없이 안전하게 작동할 수 있습니다. 크기에 맞게 자르고 붙이기만 하면 마찰 효과를 최소화할 수 있습니다.
문제
제약 산업의 이 생산 공장에서는 원통형 용기가 운송 중에 계속 넘어져 이동 중 기울어지는 문제가 발생했습니다. 따라서 시스템 운영자의 과제는 스프레이 병을 원활하고 안전하게 운반할 수 있도록 회전 테이블과 시스템의 다운스트림 스테이션 사이를 깨끗하고 원활하게 전환하는 것이었습니다. 이 회사는 이 애플리케이션의 특수한 상황으로 인해 높이가 매우 낮고 세척이 가능하며 지속적인 작동에도 마모 흔적이 거의 없고 병이 슬라이딩 요소 위로 지나갈 때 소음이 차단되는 슬라이딩 구조를 찾고 있었습니다.
솔루션
이 제조업체는 마침내 제약 포장 시스템 내 운송 문제에 대한 해결책을 트라이보 테이프 라이너에서 찾았습니다. 높이가 매우 평평한 이 필름은 최적의 슬라이딩 특성을 가지고 있어 시스템에서 항상 문제 없이 작동할 수 있습니다. 우수한 슬라이딩 특성 덕분에 내마모성 필름은 소음 수준도 특히 낮게 유지합니다. 트리보 테이프는 주로 마찰 응력이 있는 표면의 라이닝과 운송 작업에 사용됩니다. 가위로 원하는 크기로 쉽게 자를 수 있으며 원하는 표면에 빠르게 부착할 수 있습니다.