제품 이젝터의 고속 가속을 위한 마모가 거의 없는 플레인 베어링

플라스틱 베어링으로 포장 시스템용 리니어 모터에서 최대 가속 가능

프로파일

  • 필요한 것: 이글리듀어 J로 제작된 플라스틱 베어링
  • 요구사항 이 자동화 회사는 움직이는 구조물의 무동력 질량을 대폭 줄이면서 최대 약 250m/s2(25g)의 가속이 가능한 베어링 및 가이드 기술을 갖춘 부품을 찾고 있었습니다.
  • 산업: 포장 기술
  • 고객을 위한 성공: 자체적으로 수행한 내구성 테스트 결과, 수백만 번의 리프팅 사이클과 수천 킬로미터의 주행 거리에서도 CFK 튜브와 iglidur J 플레인 베어링에서 심각한 마모나 마모를 발견할 수 없었습니다.
슬라이드와 카메라 또는 센서 장착부가 있는 직선 구동 장치.

문제

솔루션

금속 지지대의 3축 커플링.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담