병입 공장의 페트병 언스크램블러에 사용되는 내마모성 플레인 베어링

이글리듀어 플레인 베어링은 음료 충전 시 내마모성, 무급유 및 유지보수 없이 작동합니다.

프로필

  • 필요한 것: 이글리듀어 플레인 베어링 기술
  • 요구사항: 베어링 기술은 시간당 최대 10,000개의 병을 채울 수 있도록 8시간 내에 3840번의 이중 스트로크를 안정적으로 수행해야 합니다.
    추가 요구 사항: 고정밀, 낮은 고장률, 높은 유연성, 범용성, 내구성 및 안정성.
  • 산업 분야: 음료 병입
  • 고객의 성공: 플레인 베어링은 높은 힘에서도 낮은 마모 값으로 빈번한 슬라이딩이 가능합니다. 몇 달간의 운영 후 초기 결론은 다음과 같습니다: 12~24시간 연속 작동 시에도 부품의 성능이 안정적으로 유지됩니다.
병 정렬기

문제

솔루션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담