언어 변경 :
"소위 블로운 필름 라인은 매우 넓고 관 모양의 필름을 생산하는 데 사용됩니다. 여기서 호스는 링 모양의 도구로 생산되며, 이 호스는 소위 에어 맨드릴을 통해 수직으로 위로 당겨집니다. 냉각 링(도구)과 평탄화 장치 사이에 소위 보정 바스켓이 배치되어 필름 둘레(버블의 직경)를 정의하고 안정화합니다. 생산 과정에서 휘발성 물질(모노머)이 필름에서 빠져나와 공기 중의 먼지 입자와 결합하여 보정 바스켓 표면에 끈적끈적한 필름을 형성합니다. 원활한 생산 공정을 보장하려면 캘리브레이션 바스켓을 정기적으로 청소해야 합니다. 대부분의 경우 최신 "고압 클리너" 를 사용하여 세척합니다. 기존 솔루션을 사용하면 윤활유가 플레인 베어링에서 씻겨 나가거나 심지어 먼지 입자가 플레인 베어링으로 씻겨 내려갑니다. 이로 인해 가동 중단과 그에 따른 비용이 발생하는 문제가 발생합니다."
헬무트 마이어 / 한스 요아킴 퇸네스, Reifenhäuser GmbH, 트로이스도르프
여기에서 사용된 제품을 찾을 수 있습니다.
마누스® 대회에 참가하기

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간