분당 1,000병의 라벨링 기계에서 정밀한 형식 조정

로터리 및 리니어 베어링 기술은 20년 이상 KHS 시스템에서 사용되어 왔습니다.

프로파일

문제

솔루션

그림 1: KHS는 라벨의 절단 자국 감지를 위한 센서 조정을 바로 설치할 수 있는 모듈로 받습니다. 기본은 드라이린® W-선형 가이드입니다.

이미지 2: 다양한 컨베이어 롤러도 설치 준비가 완료된 상태로 제공됩니다.

이미지 3: 음료 산업에 이상적인 솔루션: 컨베이어 롤러 차축은 자이로스 폴리머 볼 베어링으로 지지됩니다. 사진에서: 롤러의 윗면 모습.

이미지 4: 드라이린(® ) 선형 기술 모듈형 시스템의 무급유 시스템으로 전체 작업대를 수평으로 조정할 수 있습니다.

그림 5: drylin® W-선형 가이드는 작업대를 역방향으로 장착하는 데 사용됩니다.

그림 6: 하부 구조의 에너지 체인은 에너지 및 신호 공급의 이동성을 보장합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담