요구사항: 베어링 기술은 제약 산업의 높은 위생 기준을 충족해야 하므로 무엇보다도 윤활유를 전혀 사용하지 않아야 했습니다. 또한 베어링은 유지보수가 가능한 한 적게 필요해야 합니다.
분야: 포장 기술, 제약 포장, 블리스터 포장 기계
고객을 위한 성공: 무엇보다도 드라이린 선형 베어링 기술은 윤활과 유지보수가 필요 없고, 부식에 강하고 위생적이며, 내마모성과 먼지, 분진, 습기에 강합니다.
문제
중국 기계 제조업체인 진저우 화신 포장 기계 공장의 이 시스템은 제약 부문을 위한 블리스터 기계입니다. 블리스터 팩의 절단 메커니즘을 포함하여 다양한 로터리 및 선형 저장 솔루션이 여러 시스템 스테이션에 사용됩니다. 보관 구성 요소는 제약 산업에서 요구하는 높은 위생 기준을 따릅니다. 특히 보관 기술은 윤활제를 전혀 사용하지 않아야 합니다. 특히 블리스터 필름 바로 위에 위치한 절단 스테이션 영역에서 베어링은 건식 작동 시에도 작동해야 합니다. 또한 베어링은 유지보수가 가능한 한 적게 필요해야 합니다.
솔루션
리니어 베어링 기술은 절단 메커니즘을 실현하기 위해 포장 시스템에 사용됩니다. 특히 설계자들은 프로파일 레일과 프로파일 슬라이드로 구성된 드라이린 W 선형 베어링 기술을 사용하기로 결정했습니다. 드라이린 선형 베어링 기술은 광범위한 모듈식 제품 시스템으로 구성 요소를 맞춤화할 수 있어 모든 애플리케이션에 적합한 제품 솔루션을 제공합니다. 모듈형 시스템은 윤활 및 유지보수가 전혀 필요 없으며, 부식에 강하고 위생적이며, 내마모성과 먼지, 분진, 습기에 강합니다.