유지 보수가 필요 없는 충전 플랜트

유지보수가 필요 없는 스핀들 리프팅 테이블을 사용하면 충전 암을 부드럽게 배치할 수 있습니다.

프로파일

  • 필요한 것: 스핀들 리프팅 테이블 드라이린®-SLW, 드라이린® W-프로파일 가이드, 플라스틱-에너지 체인
  • 요구 사항: 충전 암의 조정에는 높은 하중(밸브가 있는 충전 암의 무게만 80kg)과 높은 레버 힘이 수반됩니다. 시스템은 오염 가능성을 방지하기 위해 윤활유를 사용하지 않아야 하며 마모와 마모가 최대한 없어야 합니다. 비용도 관리 가능한 수준으로 유지되어야 합니다.
  • 산업 분야: 음료 산업, 병입 공장
  • 고객을 위한 성공: 상당한 하중에도 불구하고 리드 스크류 모듈은 핸드 휠과 사다리꼴 나사산을 통해 쉽고 정밀하게 움직일 수 있습니다. 전체 시스템이 윤활유 없이 작동하며 마모가 최소화됩니다. 매우 평평한 디자인 덕분에 이 시스템은 건축물에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 재순환 볼 베어링 가이드와 같은 대안보다 훨씬 저렴합니다.
충진 시스템

문제

솔루션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담