고속의 정밀도: 열성형 기계의 선형 베어링

드라이린 ZLW 톱니형 벨트 축을 사용하면 암 스태커를 빠르고 정확하게 배치할 수 있습니다.

프로필

  • 필요한 것: 드라이린 ZLW 톱니 벨트 축
  • 요구사항: 솔루션은 높은 공정 효율성을 보장하면서 다양한 크기와 모양의 팩을 자동으로 받을 수 있는 유연성이 특히 뛰어나야 했습니다. 또한 윤활유를 전혀 사용하지 않는 것이 주요 목표였습니다.
  • 산업 분야: 포장 기술, 열성형
  • 고객을 위한 성공: ZLW 톱니 벨트 축은 암 스태커의 빠른 위치 지정을 보장합니다. 이 시스템은 윤활 및 유지보수가 필요 없을 뿐만 아니라 모듈식 설계로 되어 있어 개별적으로 쉽게 맞춤화할 수 있습니다.
열성형기

문제

솔루션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담