백 성형, 충전 및 밀봉 기계의 폴리머 플레인 베어링으로 긴 수명 보장

불리한 조건에도 불구하고: 드라이린 선형 베어링 덕분에 유지보수가 필요 없는 포장 기계

프로파일

  • 필요한 것: 이구발 구면 베어링, 드라이린 R 샤프트 가이드, 드라이린 R 선형 베어링, 드라이린 세트 이지튜브 선형 축, 드라이린 W 클램핑 유닛
  • 요구사항 기계 부품은 포장 공정 중에 먼지, 분말 침전물, 습기에 노출됩니다. 부품은 빠르게 교체하고 쉽고 빠르게 청소할 수 있어야 합니다. 전체 시스템이 연속 작동 중이어야 합니다.
  • 산업: 포장 기술
  • 고객을 위한 성공: 플라스틱 플레인 베어링은 모든 외부 영향을 견디며 필요한 서비스 수명을 보장합니다. 무급유 베어링은 제품 오염을 방지합니다. 이는 사용된 베어링 기술 또한 유지보수가 전혀 필요 없음을 의미합니다.
메인 베어링 수직 씰링 도구

문제

솔루션

이구발 이중 구면 베어링을 이용한 멀티헤드 계량기의 플랩 개방 메커니즘의 탱크 작동

드라이린 R 라이너가 장착된 수직 씰링 공구의 메인 베어링은 경질 알루마이트 처리된 알루미늄 샤프트와 결합되어 뛰어난 작동 성능을 제공합니다.

수동 클램프를 포함한 드라이린 W를 사용하여 세로 씰링 도구를 조정하여 빠르고 쉽게 수동으로 위치를 지정할 수 있습니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담