<font size="7">더 이상 건조하지 않습니다.</font><br>자동 투약기</font>
  • 필요했던 것 자동 캡이 각 투약 과정 후 도징 헤드를 효과적으로 자동으로 닫아주는 도징
  • 기계 요구 사항 저렴한 비용, 금속 재료에 대한 매우 낮은 건조 마찰, 스틱-슬립 효과 없음, 높은 서비스 수명, 내오염성, 무소음
  • 사용 제품: 드라이스핀® 하이 헬릭스 리드 스크류와 일치하는 리드 스크류 너트(DS18x80), iglidur® J 부쉬와 플랜지, 맞춤형 반제품 플레이트 iglidur® J
  • 고객을 위한 성공: 각 디스펜싱 프로세스 후 디스펜싱 헤드를 자동으로 닫음으로써 노즐에 남아있는 액체가 마르지 않도록 보호합니다. 또한 igus® 솔루션은 두 개의 개별 액추에이터 또는 헬리컬 액추에이터를 사용할 필요 없이 단일 액추에이터로 변환 회전을 가능하게 합니다.

문제

  • 일반인에게 개방된 상점 및 쇼핑 센터(예: 페인트 가게, 브리코 및 다양한 DIY 상점)
  • 산업 환경에서 독립형 도징 장치로 사용됩니다.
  • 산업 환경에서 도징 시스템의 구성 요소로 사용
  • 단일 드라이브로 수직 변위 및 수평 이동 가능
  • 헤드가 닫힌 상태에서 가장 효과적이고 균일한 씰링이 가능해야 합니다.
  • 빠른 작동(1초 미만)
  • 매우 낮은 작동력
  • 설치 중 손쉬운 조정
  • 유지보수 작업이 전혀 필요 없음
  • 기계의 전체 서비스 수명(10년 이상) 동안의 신뢰성
  • 작은 전체 치수
  • 무소음
  • 저렴한 비용

솔루션

  • 비용, 취급 장애, 윤활 필요성 등 다양한 추가 문제가 발생할 수 있는 두 개의 개별 액추에이터 또는 나선형 액추에이터를 사용하지 않고 단일 액추에이터로 두 단계의 번역-회전으로 작동할 수 있습니다.
  • 필요한 구동력을 매우 낮게(800g 미만) 유지하기 위해 매우 작은 크기의 초저전력 액추에이터를 사용할 수 있습니다. 이는 기계 돔 내부의 좁은 공간에 시스템을 수용해야 하기 때문에 매우 중요합니다.
  • 헤드 클로저 캐리어(캡)의 전체 이동은 매우 짧은 작동 스트로크로 수행되어야 합니다: 선형 액추에이터의 총 스트로크는 18mm이며, 이 중 8mm는 수직 변위에, 10mm는 캡 캐리어의 45° 회전에 사용됩니다.
  • 전체 시스템의 전체 치수를 매우 컴팩트하게 유지합니다.
  • 시스템 운동학의 극도로 컴팩트한 크기 덕분에 매우 빠른 작동을 달성합니다(전체 개폐 스트로크에서 약 0.5초).

부품

사용 제품

DS18x80 하이 나선 리드 스크류

리드 스크류

iglidur® J 하이 헬릭스 리드 스크류 너트

리드 스크류 너트

iglidur® 스톡 바 플레이트

모터 플랜지

플레인 베어링

이중 레일

온라인 주문:

충진 시스템

리드 스크류 드라이브 구성하기

충진 시스템

기술 향상, 비용 절감:

기술력 향상, 비용 절감

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담