시간당 최대 60,000병 처리

무급유 베어링으로 병 마개를 풀거나 개봉할 때 원활한 자동화 실현

프로파일

  • 필요한 것: 드라이린® R 선형 미끄럼 베어링, 드라이린® W 가이드 요소, 이글리듀어 ® 미끄럼 베어링
  • 요구사항: 베어링 솔루션은 다양한 적용 분야에서 항상 윤활이 필요 없고 매우 높은 사이클 속도에서도 긴 사용 수명을 가져야 합니다. 세척이 용이하고 부식에 민감하지 않아야 하며 강한 세척제에 대한 내성이 있어야 합니다.
  • 분야 음료 산업
  • 고객의 성공: 선형 및 회전식 플레인 베어링은 다양한 분야에서 도움이 됩니다: 내마모성이 뛰어나고 강한 힘에서도 작동하며 윤활 및 유지보수가 전혀 필요하지 않습니다. 전반적으로 운영 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
컨베이어 벨트와 스테인리스 외함이 있는 병 충전 라인.

문제

솔루션

그림 1: 드라이린(® ) 선형 플레인 베어링은 교체 가능한 슬라이딩 필름이 삽입된 원통형 알루미늄 하우징으로 구성됩니다.

이미지 2: 특허받은 혁신: 나사 캡에서 넥 슬리브를 자동으로 제거하는 시스템.

그림 3: 병을 잡는 토글 레버 시스템에는 유지보수가 필요 없는 iglidur® 베어링이 사용됩니다.

이미지 4: 넥 슬리브 리무버에서는 보닛 조절기에는 드라이린® W 선형 가이드 시스템이 사용됩니다. 또한 유지보수가 필요 없고 음료 산업에서 사용되는 세척제에 민감하지 않습니다.

그림 5: 링크의 프로그램에는 병을 비우는 자동화된 시스템이 포함되어 있습니다. 이 시스템의 밸브에는 원통형 드라이린(® ) 플레인 베어링이 장착되어 있습니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담