크레인 산업의 모든 애플리케이션

애플리케이션 예제 하이라이트 크레인

Igus Product

당사의 제품은 크레인 산업에서 다음과 같은 고객 애플리케이션에 성공적으로 사용되고 있습니다.

컨테이너 갠트리 크레인용 스마트 에너지 체인

Igus Product

함부르크 유로게이트 컨테이너 터미널에서 지능형 센서가 장착된 P4.1 롤러 에너지 체인은 레일 로딩 크레인의 페일 세이프 작동을 보장합니다.

교량 건설

Igus Product

사전 조립된 전자 체인 시스템으로 뉴햄프셔의 메모리얼 브리지에서 페일 세이프 에너지 공급 보장

버킷 휠 장비의 에너지 체인 및 센서를 통한 안전한 벌크 자재 이송

Igus Product

석탄 채굴의 경우, 버킷 휠 장치는 700m의 경로를 이동합니다. 센서를 포함한 에너지 공급 시스템은 높은 수준의 계획 신뢰성을 보장합니다.

조선소용 에너지 체인 시스템: 122미터 높이에서 빠르고 안전하게 변환 가능

Igus Product

조선소용 에너지 체인 시스템

알루미늄 생산 로터리 크레인의 케이블 친화적 에너지 공급

Igus Product

알루미늄 추출 시 로터리 크레인의 에너지 체인으로 케이블 끊김 방지

RTG 크레인 섀시의 무급유 헤비 듀티 베어링

Igus Product

베트남의 탄 캉 갠트리 제조업체는 새로운 RTG 크레인의 섀시에 완전히 무급유 및 유지보수가 필요 없는 TX 헤비 듀티 베어링을 사용합니다. 이 회사는 또한 견고한 롤러 에너지 체인과 체인플렉스 케이블을 사용합니다.

벡터 2022: 하이파 항만 회사, i.Sense 모니터링 시스템에 100% 의존하는 하이파 항만 회사

Igus Product

이스라엘의 항만 운영사인 HPC는 최신 i.Sense 상태 모니터링 시스템을 통해 막대한 유지보수 비용과 가동 중단 시간을 절약하고 있습니다.