언어 변경 :
오래된 급수탑을 물 공급을 모니터링하는 중앙 통제실로 개조했습니다. 급수탑 상부의 공간은 수자원의 환경 친화적 사용에 초점을 맞춘 교육 센터와 회사 경영진 및 파트너를 위한 회의실로 사용됩니다. 향후 교육 목적으로 6개의 이동식 텔레비전 스크린이 두 줄로 설치되어 반경 6.8m의 공간에서 180°의 각도로 움직입니다. 또한 위쪽 회의실에는 한 줄로 배열된 6개의 이동식 TV 스크린이 더 있습니다. 이 텔레비전 스크린은 반경 5.9m, 각도 45°로 원을 그리며 움직입니다.
병렬로 장착된 두 개의 싱글 레일 대신 더블 레일 덕분에 설치가 더 빠릅니다.

다양한 애플리케이션(예: 자동화, 식품 산업, 의료 기술, 제약 산업)에 적합합니다.

커브드 레일을 사용하면 워크스테이션 등의 디자인이 더욱 자유로워집니다.

하이브리드 롤러 베어링이 장착된 캐리지로 부드러운 주행이 가능합니다.

초경량 카본 레일 소재.

개별 레일을 병렬로 배치한 유연한 간격 덕분에 디자인이 유연합니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간