솔라리스 호화 요트 80RS에는 이탈리아의 혁신적인 구조 설계를 갖춘 이구스사의 데이빗을 사용하여 딩기를 물 밖으로 들어 올려 선미 차고로 회전시킬 수 있습니다. 이 데이빗은 igus® 의 PRT 선회 링 베어링 2개에 설치된 수직 기둥으로 구성됩니다. 내마모성 플라스틱으로 제작된 슬라이딩 요소 덕분에 부식이 없으며 바닷물과 접촉하는 지역에서 사용하기에 이상적입니다.
필요한 것 데이빗의 수직 기둥을 회전시키기 위한 2개의 선회 링
요구 사항: 염수/부식 방지, 유지보수 필요 없음, 내구성, 마찰 최소화, 간극 없음, 경량, 저소음
고객을 위한 성공: 수직 기둥의 상단과 하단에 장착된 두 개의 iglidur ® PRT 선회 링을 사용하여 데이빗을 쉽고 조용하게 회전시킬 수 있습니다. 평평한 플라스틱 슬라이딩 요소 위에서 움직이는 링은 문제없이 작용하는 힘을 흡수합니다. 베어링이 건식으로 작동하므로 추가 그리스 없이도 먼지가 달라붙거나 바닷물과의 지속적인 접촉으로 인한 부식, 정기적인 유지보수가 문제가 되지 않습니다.
이글리듀어® PRT 슬루잉 링
내마모성 플라스틱으로 제작된 슬라이딩 요소 덕분에 100% 윤활 및 유지보수가 필요 없고 가볍고 조용합니다.
선미 차고 내부에 설치된 데이빗은 수직 기둥과 여행자가 딩기를 앞뒤로 움직일 수 있는 수평 축으로 구성되어 있습니다. 바닥과 천장에 부착된 기둥의 회전 운동을 위해 설계자는 두 개의 적합한 선회 링 볼 베어링을 찾고 있었습니다. 이 베어링은 바닷물과의 정기적인 접촉에 강해야 했고, 이상적으로는 가볍고 조용해야 했습니다. 또한 하부 베어링은 데이빗과 딩기의 무게로 인한 축 방향 하중과 오프셋 무게로 인한 반경 방향 하중을 지탱할 수 있어야 했습니다.
솔루션
설계자들은 igus의 PRT 선회 링 베어링을 선택했습니다®. 이 베어링의 특별한 특징: 내부 및 외부 링은 금속 롤러나 볼이 아니라 마찰학적으로 최적화된 iglidur® 플라스틱으로 제작된 반경 방향 및 축 방향으로 작동하는 슬라이딩 요소에서 작동합니다. 고체 윤활제가 내장되어 있어 링은 외부 윤활제 없이도 매우 낮은 마찰로 조용하게 미끄러집니다. 따라서 부식과 오염에 강하고 유지보수가 필요 없습니다. 혁신적인 구조 설계는 베어링의 성능뿐만 아니라 데이빗 및 차고의 디자인과 완벽하게 조화를 이루는 "기술적 외관" 에도 매우 만족합니다.
수직 기둥의 상단과 하단에 장착: 바로 설치할 수 있는 PRT 선회 링 베어링 장착
자체 윤활 플라스틱 글라이딩 요소는 트래블러가 쉽고 조용하게 회전할 수 있도록 도와줍니다.