언어 변경 :
대형 요트에는 180°의 개방 각도를 가진 매우 무거운 문이 선미 부분에 설치됩니다. 이를 위해 필요한 경첩은 높은 하중 용량을 위해 설계되어야 하며 특히 부식이 없어야 합니다. 그러나 기존 솔루션은 힌지 부위의 부식 및 마모에 매우 취약한 경우가 많았습니다. iglidur® 플레인 베어링을 사용함으로써 이전 설계의 단점을 보완할 수 있었습니다. 이제 이 디자인은 유지보수가 전혀 필요 없습니다.

플레인 베어링 이글리듀어® X
수분 사슬 흡수가 적고 높은 하중을 견디는 내마모성이 뛰어난 베어링입니다.

무료 샘플 박스
가장 중요한 이글리듀어® 재료와 이글리듀어® 베어링 기술 카탈로그가 들어 있는 샘플 박스를 무료로 주문하세요.
폴 에드먼슨 / PE 마린 디자인
여기에서 사용된 제품을 찾을 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간