최종 차량 조립을 위한 에너지 공급 시스템

성공 사례

자동차 최종 조립 허쉬
Grob GmbH 자동차 최종 조립
모브 메탈 자동차 최종 조립
이구스 슬라이딩 플레이트가 장착된 체인 컨베이어
이구스 슬라이딩 플레이트가 장착된 체인 컨베이어

신제품: 체인 컨베이어용 이구스 글라이드 바

최종 조립
  • 최대 서비스 수명을 보장하기 위해 시스템 최적화를 계획합니다.
  • 다운타임 비용 절감 및 시스템 가용성 향상 지원
  • 시스템 파트너로서 기존 기계의 개보수
  • 이구스 제품에 상태 모니터링 또는 예측 유지보수를 위한 개보수
  • 이송 캐리지용 e-체인 시스템(플러그 앤 플레이)과 같이 이구스의 에너지 체인은 즉시 사용 가능한 시스템으로도 제공됩니다.
  • 설치 후: 에너지 체인 및 상태 모니터링 시스템의 정기적인 점검 및 유지보수
  • 수명 주기가 끝나면 에너지 체인을 회수하여 재활용합니다.

적합한 제품

e-chain E4/4RHD
  • 밀고 당기는 힘을 줄여주는 유지보수가 필요 없는 롤러 시스템
  • 최대 800m의 이동거리와 최대 6m/s의 속도 지원
triflex R
  • 다축 로봇을 위해 특별히 개발
  • 정의된 굽힘 반경
  • 높은 인장 강도와 높은 유연성
  • 손쉬운 개방 및 충전 가능
코봇 클램프
  • 이구스 트라이플렉스 R 시리즈 TRC/TRE/TRL 30, 40 및 50에 적합합니다.
  • 실리콘을 사용하지 않아 자동차 산업에도 적합
스마트 플라스틱 EC.P 및 EC.B
  • 푸시/풀 힘 모니터링용 센서 EC.P
  • 초기 단계의 파손 감지를 위한 센서 EC.B
레디체인
  • 케이블, 전자 체인 및 커넥터의 베어링 비용을 0으로 줄입니다.
  • 처리 시간 절반으로 단축
  • 기계 가동 중단 시간 최소화
chainflex 케이블
  • 최대 하중을 위해 개발
  • 비틀림 방지 케이블
  • 매우 좁은 굴곡 반경에 적합
  • 36개월 체인플렉스 보증

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담