파워트레인 생산 라인용 에너지 공급 시스템

성공 사례

E-체인 자동차 파워트레인
클린테크 시스템 파워트레인
파워트레인
  • 최대 서비스 수명을 보장하고 시스템 가용성을 높이기 위해 시스템 최적화를 계획합니다.
  • 시스템 파트너로서 기존 기계의 리트로핏
  • 이구스 제품에 상태 모니터링 또는 예측 유지보수를 위한 레트로피팅
  • 이구스의 에너지 체인은 7축, 충전 포털과 같이 즉시 사용 가능한 시스템으로도 제공됩니다.
  • 설치 후: 에너지 체인 및 상태 모니터링 시스템의 정기적인 점검 및 유지보수
  • 수명 주기가 끝나면 에너지 체인을 회수하여 재활용합니다.

적합한 제품

P4 e체인
  • 최대 57%의 구동력 절약
  • 장거리(최대 800m) 및 높은 추가 하중(최대 30kg/m)에 적합
  • 매우 부드러운 주행
e체인 P4.1
  • 체인 링크 연결부의 유지보수가 필요 없는 트리보폴리머 플레인 베어링으로 375,000km의 주행 성능 제공
  • 1,000m 이상의 매우 긴 거리용
스마트 플라스틱
  • 체인 및 베어링 기술의 최대 서비스 수명 연장
  • 전체 시스템 효율성 향상
  • 인더스트리 4.0 / IIoT 개념에 통합
E4Q 에너지체인
  • 도구 없이 열고 닫을 수 있음
  • 더 조용한 작동을 위한 소음 감쇠 옵션
  • 재료 절감으로 경량화
레디체인
  • 케이블, 전자 체인 및 커넥터의 보관 비용을 0으로 줄입니다.
  • 처리 시간 절반으로 단축
chainflex 드라이브 케이블
  • 미터 단위로 판매되는 1,350개의 케이블 또는 24개 제조업체 표준에 따른 4,600개의 드라이브 케이블
  • 재고 있음, 절단 비용 없음

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담