솔루션
예비 테스트에서 마그네틱 체인과 플라스틱 에너지 체인이 서로 맞붙었습니다. 내부 조사 결과, 무엇보다도 마그네틱 체인은 원활한 작동 요건을 충족하지 못하거나 장기적으로 고속을 견딜 수 없는 것으로 나타났습니다.
오늘날 igus® 의 프로파일 롤러 에너지 체인 P4.32는 새로운 번역기에서 그 성능이 입증되었습니다. 주요 특징 중 하나는 상부 및 하부 런이 서로 오프셋된다는 것입니다. 그 결과, 플라스틱 프로파일 롤러가 서로 겹쳐지지 않고 연속적으로 넓은 표면에서 오프셋 방식으로 서로 지나가게 됩니다. 따라서 체인의 수명이 늘어나며, 슬라이딩 체인의 3~4배에 달하는 가동 중단 시간을 기대할 수 있습니다. 에너지 효율도 증가합니다. 슬라이딩 마찰에 비해 구름 마찰은 일반적으로 75% 더 낮습니다. 이는 구동력이 최대 57% 더 적다는 것을 의미합니다. 또한 이 체인은 특히 높은 이동 속도, 긴 이동 거리 및 높은 충전 중량에 적합합니다. 에너지 체인은 또한 반경에서 특히 부드럽고 진동이 없는 주행을 실현합니다. 마찰학적으로 최적화된 플라스틱으로 제작된 케이블 친화적인 '오토 글라이드' 크로스바와 모듈식 시스템의 알루미늄 채널이 에너지 체인을 안전하게 안내합니다. 또한 트로프에 소음기 프로파일이 있어 소음 발생을 더욱 최소화합니다. 피터 보글, 디자인 디렉터 & 개발 담당 GROB-Werke GmbH & Co. KG의 민델하임 지사에서만 이를 확인할 수 있습니다: "내부 측정 결과, 시스템의 총 작동 소음은 72dBA로 일부 고객이 허용하는 최대 75dBA보다 훨씬 낮았습니다." 에너지 공급 시스템은 '플러그 앤 플레이'를 통해 쉽게 설치할 수 있는 사전 조립되고 바로 연결할 수 있는 Readychain® 시스템으로 공급됩니다. 시스템 제조업체는 특히 갠트리 부문에서 수년 동안 사전 조립된 시스템 솔루션에 의존해 왔습니다.