자동차 외장용 베어링 및 에너지 공급 시스템

라디에이터 그릴, 브레이크 캘리퍼, 윈드스크린 와이퍼의 부식 최소화&프론트 스포일러

베어링 기술의 장점 무급유로

  • 유지보수가 필요
  • 없음 금속 솔루션에 비해 비용 이점 및 최대 80% 무게
  • 감소 먼지, 미디어/염분, 풍화 및 부식에 강함
  • 최대 120°C의
  • 온도 저항성 사출 성형 시
  • 자유로운 설계 예측 가능한높은
  • 서비스 수명 IATF 16949에 따른 인증

전자 체인의 장점

  • 비용
  • 효율적 경량 다양한 환경과 기후대에서 치수 안정적
  • 다양한 길이, 너비, 반경 및 옵션(개방형, 폐쇄형, ESD, 쉽게 열 수 있는 등)의 100,000가지 솔루션
  • 재고 보유 손쉬운
  • 조립 예측 가능한
  • 높은 서비스 수명 무게 및 하중 제한에 맞게
  • 맞춤 제작 가능 IATF 16949에 따른 인증

외관용 인기 제품

iglidur® JUV

이글리듀어 J UV

iglidur P

이글리듀어 P

xirodur® B180

xirodur B180

dryspin

드라이스핀 리드 스크류 기술

에너지 체인 E2

e-체인 E2 마이크로

전자 체인 E1

e-chain E1

브레이크 캘리퍼

전면 그릴

프론트 스포일러

윈드스크린 와이퍼

윈드스크린 와이퍼의 플레인 베어링 및 전자 체인

헤드램프

헤드라이트의 플레인 베어링 및 전자 체인

슬라이딩 도어

슬라이딩 도어의 전자 체인

추가 정보

힌지용 베어링

힌지에 적용된 플레인 베어링

적용 분야

차량 내 애플리케이션 위치

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담