스티어링로드의 정밀한 플레인 베어링: 여유 공간이 없는 울퉁불퉁한 트랙에서도 사용 가능

내마모성과 진동 감쇠 기능이 뛰어난 이글리듀어 J 베어링은 스티어링 로드에서 그 가치를 입증합니다.

프로파일

  • 필요한 것 스티어링 로드용 지지 구조의 기존 볼에 압입할 수 있는 일반 베어링
  • 요구 사항: 스티어링 로드와의 간극 없음, 기존 설치 공간에 쉽게 통합, 저마찰, 진동 감쇠, 내마모성, 자체 윤활, 환경 친화적, 내구성, 경량, 내오염성, 유지보수가 필요 없고 -40~120°C의 온도에서 사용 가능해야 합니다.
  • 산업 분야 자동차
  • 고객을 위한 성공:
    clearance-free pre-loaded iglidur JVSM plain bearing, BSR 점수(소음 발생 지표)가 800에서 8로 감소(점수가 낮을수록 성능 향상), 승차감이 눈에 띄게 개선되고, 자동차 제조업체는 보증 클레임을 없애 많은 비용을 절감하고, 전반적으로 저렴한 비용으로 효과적인 솔루션을 찾았습니다.
지지 브래킷과 볼 조인트가 있는 조향 칼럼의 기술 도면.

문제

솔루션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담