공차 제로 사전 예압형 베어링 구매하기

이구스 온라인 스토어에서 귀사의 어플리케이션에 적합한 공차 제로 사전 예압형 베어링을 빠르고 쉽게 찾아보세요.

필터에 치수, 환경 파라미터 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목에 대한 개요와 함께 가격을 확인하실 수 있습니다.

입력하신 정보를 바탕으로 내구성이 뛰어나고 공차 제로 사전 예압형 베어링의 사용 수명 또한 확인하실 수 있습니다.

적합한 오퍼 8 개 중에서 선택하기

8 카탈로그 부품 | 0 특수 부품

특수 부품 숨기기
iglidur® J
JVSM-0608-06
사출 성형
KRW 1,100 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
80,877 h
치수:
d1
d2
b1
b3
6.00
8.00
6.00
1.50
iglidur® J
JVSM-0810-08
사출 성형
KRW 1,170 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
77,114 h
치수:
d1
d2
b1
b3
8.00
10.00
8.00
2.00
iglidur® J
JVSM-1012-10
사출 성형
KRW 1,200 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
82,896 h
치수:
d1
d2
b1
b3
10.00
12.00
10.00
2.00
iglidur® J
JVSM-1214-12
사출 성형
KRW 1,320 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
99,474 h
치수:
d1
d2
b1
b3
12.00
14.00
12.00
2.00
iglidur® J
JVSM-1416-14
사출 성형
KRW 1,420 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
116,053 h
치수:
d1
d2
b1
b3
14.00
16.00
14.00
2.00
iglidur® J
JVSM-1517-15
사출 성형
KRW 1,470 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
124,342 h
치수:
d1
d2
b1
b3
15.00
17.00
15.00
2.50
iglidur® J
JVSM-1820-18
사출 성형
KRW 2,130 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
149,209 h
치수:
d1
d2
b1
b3
18.00
20.00
18.00
2.50
iglidur® J
JVSM-2023-20
사출 성형
KRW 2,370 / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
165,787 h
치수:
d1
d2
b1
b3
20.00
23.00
20.00
2.50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담