iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm

iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
2 의 1
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: JVSM-2023-20
  • 재질: iglidur® J
  • 형상: 간극이 없는 사전 조립 베어링취소
  • 치수:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 20 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM, 무간극 사전 응력 베어링
iglidur® JVSI 및 및JVFI 베어링은 축방향 및/또는 방사형 사전 인장으로 인하여 언로드 상태에서 간극이 없습니다. iglidur® J 재료는 무급유 작동에서 매우 낮은 마찰 계수와 매우 낮은 스틱슬립 효과를 보입니다. 페달 베어링 등의 "진동 방지 장착"에 이상적
 
사용하는 경우
  • 베어링의 방사형 및/또는 축방향 사전 하중이 요구되는 경우
  • 언로드 상태에서 베어링의 진동 방지 장착이 요구되는 경우
  • 간극이 없다는 느낌이 필요한 경우
사용하지 않는 경우
  • 간극이 줄어든 베어링 버전이 요구되는 경우 
  • 당사로 연락주시기 바랍니다.
  • 사전 인장이 높은 방사형 힘을 견뎌야 하는 경우
  • 고하중에서 완전한 무간극 기능이 요구되는 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담