2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: JVSM-1012-10
- 재질: iglidur® J
- 형상: 간극이 없는 사전 조립 베어링취소
- 치수:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 10 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM, 무간극 사전 응력 베어링
iglidur® JVSI 및 및JVFI 베어링은 축방향 및/또는 방사형 사전 인장으로 인하여 언로드 상태에서 간극이 없습니다. iglidur® J 재료는 무급유 작동에서 매우 낮은 마찰 계수와 매우 낮은 스틱슬립 효과를 보입니다. 페달 베어링 등의 "진동 방지 장착"에 이상적
iglidur® JVSI 및 및JVFI 베어링은 축방향 및/또는 방사형 사전 인장으로 인하여 언로드 상태에서 간극이 없습니다. iglidur® J 재료는 무급유 작동에서 매우 낮은 마찰 계수와 매우 낮은 스틱슬립 효과를 보입니다. 페달 베어링 등의 "진동 방지 장착"에 이상적
사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
적합한지 확실하지 않으신가요?