벨틴스 아레나 잔디 노출 시스템의 안정적인 케이블 가이드

마모에 최적화된 에너지 체인 및 비틀림 방지 케이블로 유지보수 요구 사항 최소화

실버 벡터 어워드

프로파일

  • 필요한 것: E4/4 시리즈 롤러 에너지 체인, E2 시리즈 에너지 체인, e-spool® 에너지 체인, 체인플렉스® 케이블
  • 요구 사항: 자외선, 비, 온도 변화로 인해 견고한 부품이 필요했습니다. 다양한 스트로크에 케이블 가이드가 수반되어야 했기 때문에 특히 안정적인 시스템이 필요했습니다.
  • 산업 분야: 산업: 농업용 기술
  • 고객을 위한 성공: 롤러 에너지 체인은 120m 이상의 이동 거리에서 당기는/밀리는 힘을 최소화합니다. 시스템의 짧은 스트로크를 위한 다른 소형 에너지 체인 및 일치하는 체인플렉스(® ) 케이블과 함께 사용하면 긴 서비스 수명을 달성하고 유지보수 비용을 최소화할 수 있습니다.

문제

솔루션

완전 자동 잔디 조명 시스템은 축구 잔디에 일 년 내내 재생을 위한 비접촉식 LED 성장 조명을 공급할 수 있습니다.

축구 경기장을 따라 120미터를 이동하는 동안 특수 롤러 에너지 체인이 필요한 밀고 당기는 힘을 줄여줍니다.

메인 빔에서 확장되는 다양한 B 및 C 빔에는 E2/000 시리즈와 e-스풀® 의 에너지 체인이 장착되었습니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담