항공우주 엔지니어링용 부품

항공우주 분야 적용 분야
  • 최소 주문 수량 없이 개별적으로 또는 단일 공급처에서 완벽한 솔루션으로 제공 가능
  • 다양한 환경 조건에 적합한 소재
  • 무급유, 낮은 유지보수, 예측 가능한 서비스 수명
  • 연중무휴 24시간 전 세계 서비스, 빠른 배송 및 간편한 설치

망원경 및 안테나용 에너지 공급 시스템

항공우주 샘플 박스

항공우주 산업을 위한 제품 샘플

성공 사례

AIMIS-FYT 학생 프로젝트: 우주용 3D 프린터
GESTRA 레이더 시스템
항공 우주 산업 적용 개요

항공우주 기술을 위한 모션 플라스틱 선택

E4Q 에너지체인
  • 높은 하중을 견딜 수 있는 높은 안정성과 강성을 갖춘 e-체인®
  • 가벼운 무게와 쉬운 조립
  • 부드럽고 조용한 주행
금속 칩 포함 R4Q 에너지 튜브
  • 먼지, 칩, 오염으로부터 보호하는 밀도가 높고 견고한 에너지 체인
  • 손쉬운 개봉 및 빠른 충전
  • 조용한 작동
  • 이동을 위한 페일 세이프 버스 케이블
  • 잘 알려진 다양한 버스 시스템(프로피버스, 이더넷, USB 등)에 사용 가능
  • 4년 보증
chainflex 광섬유 케이블
  • 많은 사이클, 고속 및 가속을 위한 광섬유 케이블
  • 무금속, 냉각수 및 오일 내성
  • 4년 보증
플랜지 포함 또는 제외 iglidur X 플레인 베어링
  • 연속 작동 시 -100°C ~ +250°C의 온도에서 사용 가능
  • 항공기 내부에 대한 FAA 화재 방지 요건 충족
igubal KCRM 로드 엔드 베어링
  • 40°C ~ +90°C의 온도에서 장기간 사용 가능
  • 부식 및 내화학성
  • 유지보수가 필요 없는 건식 작동

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담