로켓 발사 현장의 이동식 조립실을 위한 안정적인 에너지 공급 시스템

이 이동식 조립 홀은 e-체인과 체인플렉스 케이블을 사용합니다.

프로파일

  • 필요한 것: 에너지 튜브 및 고강도 버전으로 설계된 에너지 체인 E4/4, 체인플렉스 케이블
  • 요구 사항: 체인 솔루션은 로켓 발사 시 강한 온도 변화와 극도로 높은 수준의 먼지가 있는 고속에서 거의 50m에 이르는 긴 이동 거리에서도 안정적으로 작동해야 합니다.
  • 산업 분야 항공우주
  • 고객의 성공: E4/4 에너지 체인은 튜브로 설계되어 케이블을 최적으로 보호합니다. 장거리 이동과 높은 하중에 이상적입니다. e-체인의 체인플렉스 케이블은 체인 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었으며 긴 수명이 특징입니다.
에너지체인 로켓 발사장

문제

솔루션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담