쓰레기 문제는 지구에만 심각한 문제가 있는 것이 아닙니다. 푸른 행성 지구 궤도를 돌고 있는 1,000개가 넘는 인공위성으로 인해 수십 년간의 우주 여행으로 인해 우주에도 많은 쓰레기가 쌓여 있습니다. 현재 지구 궤도를 돌고 있는 물체는 3만 개가 넘으며, 이는 활동 중인 인공위성에 매우 위험할 수 있습니다. 이러한 물체는 최대 25,000km/h의 속도에 도달할 수 있으므로 충돌 시 매우 파괴적인 에너지를 방출합니다. UB-Space 프로젝트의 목표는 우주에서 폐기물을 수거하여 적절히 처리하는 것입니다. 브레멘 대학교와 브레멘 응용과학 대학교 학생들로 구성된 6명의 학제 간 팀은 적절한 폐기물 수거 캠페인을 위해 우주에서 소위 "비협조적인 물체(" )의 움직임을 분석하는 임무를 맡았습니다. 이를 위해 로켓 모듈에 설치된 테스트 바디를 열권으로 쏘아 올렸습니다. 소위 "자유 낙하 장치" (FFU)의 위치와 움직임은 방출 후 센서와 카메라 시스템에 의해 정밀하게 기록되어 팀을 위한 실제 계산 기반을 만듭니다.