멀티 노즐 3D 프린터를 위한 무급유 베어링 기술 및 소형 에너지 공급 장치

Liqtra의 멀티 노즐 3D 프린터

프로필

  • 필요한 것 필라멘트용 컨베이어 롤러, Z축용 너트 및 스테퍼 모터가 있는 리드 스크류, 전원 및 데이터 케이블을 안내하는 에너지 체인
  • 요구 사항 무급유, 80°C에서 온도 저항성, 긴 사용 수명, 제한된 설치 공간에 적합한 컴팩트한 크기
  • 산업 분야 3D 프린터 건설, 의료 기술
  • **고객의 성공:**전원 공급 및 데이터 전송이 안정적으로 작동합니다.

문제

솔루션

현재 사용 가능한 3D 프린터 중 가장 생산성이 높은 3D 프린터 중 하나로 꼽히는 Liqtra의 FX-7 Pro는 공정 시간을 최대 75%까지 단축합니다.

폴리프로필렌으로 만든 보철물과 보조기는 병원이나 정형외과 센터에서 현장에서 직접 인쇄할 수 있습니다. 따라서 신속하게 사용할 수 있고 경제적으로 제조할 수 있습니다.

재료 공급 장치에는 8개의 필라멘트 롤을 넣을 수 있는 공간이 있어 동시에 재료를 꺼낼 수 있습니다. 필라멘트용 베어링 롤러는 재료 서랍의 필수 구성 요소입니다.

특수 플랜지 및 샤프트.

Z축에는 무급유 플라스틱 리드 스크류 너트가 있는 드라이스핀 리드 스크류와 제어가 간편한 소형 드라이린 E 리드 스크류 스테퍼 모터가 사용됩니다.

예를 들어 많은 수의 공급 라인으로 인해 체인이 상당한 힘을 견뎌야 하는 프린트 헤드의 여러 에너지 체인은 케이블이 안전하게 안내되도록 보장합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담